您选择的产品已被添加至购物车

1" Dia. Maxi Black Labels, Standard Adhesive, 5 Labels

查看更多 Acktar
Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels
×
产品编码 #29-030 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 788.85
数量 1+
RMB 788.85
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
镀膜厚度 (μm):
4 - 6

Product Details

型号:
MCBDC_25.4OD-1_ACK0030
类型:
Standard Adhesive

Physical & Mechanical Properties

薄片厚度 (μm):
75
背胶厚度 (μm):
60

Optical Properties

涂层:
MaxiBlack™
波长范围 (μm):
0.3 - 5

Environmental & Durability Factors

抗磨损性:
Moderate
湿度阻抗:
MIL-C-48497A
Operating Temperature (°F):
-40 to +121

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 直径1英寸的标签可选 MaxiBlack™、 Metal Velvet™ 或 Spectral Black™ 镀膜
  • 含标准或低挥发粘胶选项
  • 每张含5个标签
  • 提供 整张卷轴 的产品

Acktar模切光阻黑标签用于消除无法直接在表面添加镀膜的零件应用中的反射,包括光学包装、激光器件和平台、红外系统或被动热控制。所有镀膜均具有高辐射率、低反射率、优异的生物相容性、广泛的工作温度范围以及与一级超净室兼容性。这些模切产品以每张纸上有五个、直径1英寸(25.4毫米)的自粘标签的形式提供,可通过将它们贴在表面或小型光学支架上来创造光阻装置。Acktar 模切光阻黑标签提供 Metal Velvet™ (铝上的漫射涂层)、 Spectral Black™ (铝上的半镜面涂层)或 MaxiBlack™ (聚酰亚胺上的漫射涂层)等选项,均可选择标配或低挥发粘胶。Metal Velvet具有出色的光吸收性能,而MaxiBlack除了耐用和灵活外,还是非导电的,可用于需要具有无电导性的吸光材料的应用。

备注: Metal Velvet对磨损抵抗力较低,所有表面都应避免在没有适当设备的情况下发生接触。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号