您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1" Dia, 2" FL Protected Silver, Spherical Mirror

×
产品编码 #71-795 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,013.61
数量 1-5
RMB 1,013.61
数量 6+
RMB 810.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径(英寸):
1.0 +0/-0.01
直径 (mm):
24.40 +0/-0.3
后表面:
Ground
边缘厚度 ET(英寸):
0.25
边缘厚度 ET (mm):
6.35
边缘厚度公差 (%) :
+0/-0.64

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±2
表面质量:
60-40
表面精度:
λ/4
有效焦距 EFL(英寸):
2.00
有效焦距 EFL (mm):
50.80
Radius of Curvature (mm):
101.60
孔径 (f/#):
f/2
涂层:
Protected Silver (450-10000nm)
涂层规格:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
镀膜类型:
Metal
波长范围 (nm):
450 - 10000

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

TECHSPEC® λ/4 的高精度球面反射镜设计用在紫外、可见光或红外光谱范围内的研究和技术性的OEM应用。用户可以选择任何未镀膜或镀各种反射镀膜的任何尺寸的产品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号