您选择的产品已被添加至购物车

1-180, 101.6 x 101.6mm NBS 1963A 负片分辨率板,

NBS 1963A Resolution Target

×
产品编码 #85-284 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,199.48
数量 1-4
RMB 3,199.48
数量 5+
RMB 3,040.83
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Vacuum deposited durable chromium pattern
频率 (lp/mm):
1-128
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
光密度 OD(平均):
≥3.0
模型大小 (mm):
42.0 x 40.5
尺寸 (mm):
101.6 x 101.6
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.100
类型:
Negative
尺寸容差 (mm):
±0.100
注意 :
Pattern Location is Centered
NIST Certification:
No
Changes in Frequency Steps:
1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 , 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 23.0, 26.0, 29.0, 32.0, 40.0, 45.0, 51.0, 57.0, 64.0, 72.0, 80.0, 90.0, 101.0, 114, 128
Line Width Tolerance (μm):
±12.1 - 1.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 正反图案
  • 按照NBS标准1010A制作
  • 频率范围从1-512周期/毫米

采用NBS 1963A分辨率图案,既可用正片(图案黑色,背景透明),也可用负片(背景黑色,图案透明),可用于精密光学测试,各测试片采用盒装。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号