您选择的产品已被添加至购物车

0度入射角, 50mm直径紫外热反射镜

UV Hot Mirrors

×
产品编码 #46-589 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,956.71
数量 1-9
RMB 1,956.71
数量 10+
RMB 1,723.14
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.00 ±0.25
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.2
有效孔径 (%):
90
边缘:
Ground

Optical Properties

入射角 (°):
0
涂层:
Hot Mirror, 0°
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
80-50
涂层规格:
Ravg >70% @ 800 - 1050nm
Tavg >80% @ 245 - 460nm
波长范围 (nm):
245 - 1050
表面平整度 (P-V):
3 - 5λ
镀膜类型:
Dielectric

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 可透射80%的紫外和可见光
  • 可反射70%的红外光
  • 有关定制尺寸,请联系我们

本品专为0° 入射角而设计,这些紫外热反射镜的多层介电膜层可反射红外辐射、限制热量聚集,并且允许紫外和可见光通过。熔融石英基片的高透射率是投影和照明系统的理想选择,并也适用于荧光应用,荧光应用需要透射紫外激发波长,以及截止对于温度比较敏感的有害辐射。

热反射镜主要用于各种投影和照明系统,因较高的热量可迅速损坏敏感元件。经过专门镀膜的热反射镜是生成热量的主要导因,主要用来透射可见光,以及反射近红外光。使用热反射镜可减低热量,并可对整体系统性能产生最低影响。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号