您选择的产品已被添加至购物车

0.9mw,633nm,可调焦激光二极管模组

×
产品编码 #53-228 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,697.08
数量 1+
RMB 2,697.08
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
工作电流 (mA):
<0.530
输出功率容差 (%):
±5
25°时的平均失效前时间 MTTF(小时):
≥30,000
位于最近的聚焦点的光束大小 (μm) :
<0.550
目标指示精度 (mrad) :
≤10
驱动电路 :
Fully shielded, reverse polarity protected
电引线/插针式连接 :
red (+), black (-)
引线长度 (mm) :
215.00

Product Details

类型:
Index Guided Diode, CW
激光类型:
Diode

Physical & Mechanical Properties

重量 (g):
22.00
长度 (mm):
34.00

Optical Properties

波长 (nm):
635.00
波长容差 (nm):
±5
波长稳定性 (nm/°C):
0.25
Beam Diameter (mm):
5.00 at Aperture
光束发散(毫弧度):
<0.5
颜色:
Red
聚焦范围:
150mm - ∞

Performance

输出功率 (mW):
0.9 (Maximum)

Hardware & Interface Connectivity

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
电源要求:
3.5 - 5 V DC
输出类型:
Free Space

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
+10 to +45
存储温度 (°C):
-40 to +85

Additional Info

注意 :
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
激光等级 - CDRH:
II

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Circular and Elliptical Beam Options
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Focusable from 20mm to Infinity

紧凑型 LDM 可调焦激光二极管模块配套齐全、结构紧凑的激光二极管经久耐用、尺寸小巧,带宽范围宽,椭圆输出光束,使用在可调光学透镜上。圆光斑输出用在长焦距塑料镜头上。紧凑型 LDM 可调焦激光二极管模块的应用包括:可作为一个指示光用在阵列上、条形码阅读器、测量学 、空间学等。扫描、机器人控制,目标指示,定位以及分析。调焦工具已经包含在了二极管模组中。线性发生器附件可用于以下列出的所有二极管模组中。操作所需的 电源 需另购。

 
请注意: 激光二极管外壳与电源电压是电气隔离的。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号