您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

0.75x Liquid Lens Telecentric F/10

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-192

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-192
×
产品编码 #36-192 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 13,237.95
数量 1+
RMB 13,237.95
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
突出螺纹的长度 (mm):
148.70
水平视场, 1/2" 传感器:
8.7mm
水平视场, 2/3" 传感器:
11.7mm
滤光片螺纹:
M30.5 x 0.50 (Female)
重量 (g):
222
水平视场, 1/3" 传感器:
6.5mm
安装夹具的库存编号:
#56-870 Sold Separately
注意 :
MercuryTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.057
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.04
安装直径 (mm):
36
类型:
Telecentric Lens
主要放大倍率 PMAG:
0.75X
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
85 - 99
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/10
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
11.7 x 8.8
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 集成液态镜头以便快速聚焦
  • 兼具液态镜头灵活性和远心镜头的成像性能
  • 在整个工作距离范围内保持远心度

TECHSPEC® MercuryTL™ 可调焦液态远心镜头结合了远心镜头的功能和液态镜头的灵活性。这些镜头结合了远心镜头的独特功能,消除了视差(或透视)错误,液态镜头使其能够以电子方式控制聚焦。这种组合能快速调整工具距离,同时保持在整个工作距离范围内的远心度、失真度和图像性能。TECHSPEC® MercuryTL™ 可调焦液态远心镜头适合用于需要快速调整景深的计量、测量和定位应用。

液态镜头用于聚焦远心镜头时,曲率会发生变化。随着曲率的改变,镜头后端(入射到图像传感器上)的光线角度也会出现微弱改变。因此,当液态镜头重新聚焦到镜头上时,视场会在工作距离范围内出现细微变化。但是,前面(物方)光线角度不受液态镜头曲率变化的影响,使得远心镜头能够在整个工作距离范围内保持远心度。

注意: Hirose 电缆和液态镜头驱动器 需另购.

#36-192, 0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Distortion Plot
#36-192, 0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Distortion Plot
#36-192, 0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#36-192, 0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#36-192, 0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#36-192, 0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#36-192, 0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-192, 0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-192, 0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-192, 0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 92mm Working Distance, f10
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号