您选择的产品已被添加至购物车

0.75”行程,精密调节,通孔球轴承调整台

2.62” Center drive stage and its X-Y configuration

2.62” Center drive stage and its X-Y configuration

×
产品编码 #37-983 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,715.49
数量 1+
RMB 4,715.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
刻度(英寸):
0.001
直线精度(英寸):
0.00008/inch of travel
Thrust Capacity, Ta (lbs):
10
Thrust Capacity, Tb (lbs):
2

Product Details

类型:
English
负载容量,正常 (lbs):
62

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Drive Orientation:
Center Drive
工作台大小 (mm):
66.5 x 66.5
行程(英寸):
0.75
构造 :
Aluminium Stage
高度(英寸):
1.00
高度 (mm):
25.4
工作台大小(英寸):
2.62 x 2.62
重量 (lbs):
0.72

Hardware & Interface Connectivity

驱动类型:
Fine Screw (64 Pitch)

Additional Info

注意 :
Thru-Hole

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

Adapter Plates and Z-Axis Brackets are available for ball bearing stages and slides.

产品系列说明

  • 用于低摩擦线性调节的预载球轴承设计
  • 实心顶部及通孔版本
  • 可提供英制或公制千分尺驱动器和精细螺杆驱动器
  • 可组合成两轴或三轴运动

英制球轴承调整台(在顶板和底板上有英制孔模型)具有预载球轴承设计,可提供每英寸行程 0.00008 英寸的直线精度。这些调整台提供各种台面尺寸以及驱动方向、行程距离和驱动机制的多种选择,并提供有或没有间隙通孔的顶板。英制和公制千分尺型号可为需要位置读出的应用提供 0.001 英寸或 0.01 毫米 的刻度,而精细螺杆(64 齿)型号能提供精细的分辨率定位。英制球轴承调整台专为具有低摩擦而设计,如此能提供没有齿隙或侧面间隙的平滑线性移动。所有调整台都包括建立 X-Y 调整台和位置锁所用的螺丝。

注意: 为试验板安装应用和 X-Y-Z 配置提供适配板 Z 轴支架。支架包括对多个调整台中的 X-Y-Z 调整台进行装配所用的螺丝。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号