您选择的产品已被添加至购物车

0.629”ID,光纤适配器 SX-11

查看更多 Dolan-Jenner

#38-947, 0.629" ID, Fiber Optic Adapter SX-11

×
产品编码 #38-947 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 396.63
数量 1+
RMB 396.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
内径 (mm):
15.98
型号:
SX-11
外径 (mm):
25.00
厚度 (mm):
9.50
内径(英寸):
0.629
构造 :
6061-T6 Aluminum
Type of Illumination:
Accessory

合规性

Reach 174:
RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

要配适光纤光导和我们选择的光纤照明器,光导适配器是必须的。所有的结构都是6061-T6 铝合金

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号