您选择的产品已被添加至购物车

0.629”内径光纤适配器MX -11

查看更多 Dolan-Jenner

#66-909

×
产品编码 #66-909 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 334.93
数量 1+
RMB 334.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

型号:
MX-11
内径(英寸):
0.629
Type of Illumination:
Accessory

Physical & Mechanical Properties

内径 (mm):
15.98
外径 (mm):
25.00
厚度 (mm):
32.00
构造 :
6061-T6 Aluminum

合规性

Reach 174:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

要配适光纤光导和我们选择的光纤照明器,光导适配器是必须的。所有的结构都是6061-T6 铝合金

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号