TECHSPEC® UV–VIS 中性密度滤光片在250至700nm范围内具有光谱平坦性,并具备卓越的平行度和表面特性。这种高公差和宽带宽性能的结合,使这些滤光片成为衰减宽光谱光源的理想选择。这些滤光片适用于低功率激光应用,并且可以堆叠以获得多种光学衰减效果。TECHSPEC® UV–VIS 中性密度滤光片在使用时应将其镜面朝向光源,入射角为0°。光学密度为0.5、1.0、1.5、2.0、2.5和3.0的滤光片可选配 预装载滤光片转轮。
请注意: 由于供应链问题,我们的套件可能会采用替代包装方案交付,而非木质盒子。如有任何疑问,请联系 [email protected]。
每套套件包含8片滤光片,光学密度值分别为0.3、0.5、1.0、1.3、1.5、2.0、2.5和3.0该套件非常适合用于确定精确的系统光学密度需求。针对OEM应用,可提供定制光学密度选项。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号