您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

0.5mm Thick Inner Spacer Ring

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring TECHSPEC Multi-Element Spacer Tube
×
产品编码 #11-192 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 111.06
数量 1-4
RMB 111.06
数量 5+
RMB 106.65
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

Function:
Spacer Ring

Physical & Mechanical Properties

厚度 (mm):
0.50
外径 (mm):
28.05
内径 (mm):
25

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 厚度从 0.1mm 到 60mm 不等
  • 组合不同厚度的零件打造最佳间距
  • 暗黑色表面处理以减少杂散光

TECHSPEC® 多元件间隔环和间隔管提供了一种控制 TECHSPEC® 多元件外套管内光学间距的简单方法.这些间隔元件采用暗黑色镀膜,以减少不必要的内部杂散光. TECHSPEC® 多元件间隔环和间隔管是任何需要精确光学元件间距的光学系统的基本元件。厚度为 10mm 或以上的间隔管内部有一个挡板螺纹,具有高度增透效果,能进一步减少不必要的杂散光.

注意:TECHSPEC 间隔环套件 (#11-193) 和 TECHSPEC 间隔管套件 (#11-208) 能以较低的价格提供 EO 的全套间距功能.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号