您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

0.5X, 65mm WD CompactTL™ 远心镜头

65mm WD, 0.5X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

65mm WD, 0.5X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
产品编码 #63-741 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,961.73
数量 1+
RMB 2,961.73
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

生产商:
Edmund Optics®
类型:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Fixed
突出螺纹的长度 (mm):
86.70
最大直径 (mm):
32.00
重量 (g):
70

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
12.8mm
水平视场, 2/3" 传感器:
17.6mm
水平视场, 1/3" 传感器:
9.6mm
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.028
工作距离容差 (mm):
±1
Number of Elements (Groups):
5 (3)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
0.051
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.0349
主要放大倍率 PMAG:
0.5X
工作距离 (mm):
65
孔径 (f/#):
f/9
涂层:
λ/4 MgF2
视场深度 (mm):
±1.85mm (20% @ 20 lp/mm)
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
17.6 x 13.2
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
2/3"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50 (Female)
支架:
C-Mount

Additional Info

注意 :
CompactTL™

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 2/3",C-Mount远心镜头
  • 高达230万像素,4.5μm像素大小的传感器
  • 带有同轴照明选项的小远心镜头系列

TECHSPEC® CompactTL™远心镜头具有超紧凑设计,适用于空间受限的应用。 这款镜头可用于2/3”传感器,提供各种工作距离和放大倍率。 无论是单个购买还是批量集成,这款镜头都能为您提供高性价比。 TECHSPEC® CompactTL™远心镜头拥有优异的远心度和低畸变,非常适合集成到测量系统中。另外,它还拥有固定光圈和可锁定焦距,使得这款镜头非常适用于工厂车间和装配生产线,因为它们无论何时都能保持稳定性能。

#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f9
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f9
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f9
#63-741, 0.5X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f9
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号