您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

0.40x银系远心镜头

0.40X Magnification

0.40X Magnification
×
产品编码 #56-677 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,960.70
数量 1+
RMB 4,960.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
分辨率,像方 MTF(F10 时) :
>40% @ 40 lp/mm

Product Details

安装夹具的库存编号:
#56-870 Sold Separately
类型:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
突出螺纹的长度 (mm):
159.00
最大直径 (mm):
45.00
重量 (g):
228
构造 :
Anodized Aluminum

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
16mm
水平视场, 1/3" 传感器:
12mm
最大像圈 (mm):
9.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.033
工作距离容差 (mm):
±3
Number of Elements (Groups):
7 (4)
水平视场,1/1.8"传感器:
18mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.015
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.020
主要放大倍率 PMAG:
0.4X
工作距离 (mm):
103.00
孔径 (f/#):
f/6 - f/22
涂层:
425 - 675nm BBAR
视场深度 (mm):
±3.0 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
18.0 x 13.5
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
1/1.8"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M43 x 0.75 (Female)
支架:
C-Mount

Additional Info

注意 :
SilverTL™

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 可选同轴照明版本的高分辨率 f/6 双远心镜头
  • 高达750万像素、2.8μm像素大小的传感器
  • 高达 2/3"、C接口镜头
  • 放大倍率从 0.16X 到 4X

TECHSPEC® SilverTL™ 远心镜头是在线和离线机器视觉生产应用的理想选择,这些应用需要精确测量。这些镜头将高质量光学件与简化的非调焦机械设计相结合,配有可调节的虹膜和锁定螺丝。这些镜头专为计量和测量应用而设计。TECHSPEC® SilverTL™ 远心镜头还提供同轴照明选项,以实现最大程度的适应性。每款镜头还配备标准的前端滤光片螺纹,可用于安装 彩色滤光片偏振器保护窗口片, 以及LED或光纤环形灯的 照明适配器 

请注意: 提供适合30mm直径安装表面的安装支架。

安装夹适用于虹膜

#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 103mm Working Distance, f6
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 103mm Working Distance, f6
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 103mm Working Distance, f6
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 103mm Working Distance, f6
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 103mm Working Distance, f10
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 103mm Working Distance, f10
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 103mm Working Distance, f10
#56-677, 0.40X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 103mm Working Distance, f10

技术信息

 
Stock Number Primary Mag. Max. Diameter A Mounting Diameter B Length C Mounting Length D Mounting Offset E Filter Thread F
#56-675 0.16X 65mm 30mm 191mm 50mm 43mm M62 x 0.75
#63-073 0.20X 60mm 30mm 188mm 42mm 45mm M58 x 0.75
#56-676 0.25X 48mm 30mm 158mm 49mm 44mm M46 x 0.75
#58-428 0.30X 46mm 30mm 158mm 60mm 43mm M43 x 0.75
#56-677 0.40X 45mm 30mm 159mm 67mm 33mm M43 x 0.75
#63-074 0.50X 40mm 30mm 153mm 42mm 68mm M37 x 0.75
#88-344 (In-Line) 156.2mm 45.1mm 73.4mm
#56-678 0.60X 42mm 30mm 156mm 57mm 46mm M40.5 x 0.5
#67-731 0.75X 36mm 30mm 151.2mm 34mm* 82.2mm M30.5 x 0.5
#88-346 (In-Line) 155.2mm 46.2mm 16.9mm
#58-430 1.0X 40mm 30mm 114mm 32mm* 17mm M37 x 0.75
#58-431 2.0X 45mm 30mm 141mm 45mm 17mm M43 x 0.75
#88-348 (In-Line) 144.6mm 42.2mm 18.8mm
#58-432 4.0X 61mm 30mm 249mm 99mm 17mm M58 x 0.75

*Mounting clamp fits over iris

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号