您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

0.367X C接口 1”尺寸 远心镜头

0.367X Magnification

0.367X Magnification
×
产品编码 #88-602 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 13,452.65
数量 1+
RMB 13,452.65
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
法兰距离 (mm):
17.5

Product Details

安装夹具的库存编号:
#89-721 Sold Separately
类型:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
163.50
最大直径 (mm):
70.0
重量 (g):
627

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
21.82mm
水平视场, 2/3" 传感器:
30mm
水平视场, 1" 传感器:
43.66mm
最大像圈 (mm):
17.60
数字孔径 NA, 对象侧:
0.031
水平视场,1.1"传感器:
48.02mm
Number of Elements (Groups):
10 (7)
水平视场,1/1.8"传感器:
24.55mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.114
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.084
主要放大倍率 PMAG:
0.367X
工作距离 (mm):
169
孔径 (f/#):
f/6 - f/16
涂层:
425 - 675nm BBAR
视场深度 (mm):
±4.61mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
38.4 x 28.8
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
1.1"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M67 x 0.75 (Female)
支架:
C-Mount

Additional Info

注意 :
CobaltTL

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高分辨率 f/4 双远心镜头,内置照明选件
  • 高达 2000 万像素,2.2µm 像素
  • 1.1",C 接口远心镜头

TECHSPEC® CobaltTL 远心镜头设计用于半导体与电子元件检测、测量和计量应用。这些远心镜头通过行业领先的低 f/#s 实现高光通量。这些镜头的远心度小于 0.015°,失真只有 0.013%,非常适合图像拼接应用。这些 17.6mm 对角线传感器幅面镜头与索尼 IMX304 1.1” 传感器和其他类似的幅面传感器(如索尼 IMX183)兼容。TECHSPEC® CobaltTL 远心镜头提供出色的对比度水平、优质的图像质量和高测量精度。内置版本提供旋转/重新定位内置照明端口的功能,以充分提高机器制造的灵活性。TECHSPEC® CobaltTL 远心镜头适用于高振动环境,并备有可拆卸的埋头定位螺丝,可将虹膜固定在位。

#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 169mm Working Distance, f6
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 169mm Working Distance, f6
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 169mm Working Distance, f6
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 169mm Working Distance, f6
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 169mm Working Distance, f10
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 169mm Working Distance, f10
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 169mm Working Distance, f10
#88-602, 0.367X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 169mm Working Distance, f10

技术信息

 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号