您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

0.3 OD 直径25mm UV-VIS 中性密度滤光片

×
产品编码 #47-205 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,013.61
数量 1-5
RMB 1,013.61
数量 6+
RMB 810.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
厚度 (mm):
3.00
厚度容差 (mm):
±0.10
有效孔径 (%):
80.00
平行度(弧秒):
<5

Optical Properties

光密度 OD(平均):
0.3
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Metallic Based ND
表面质量:
40-20
透射率 (%) :
50.00
阻断波长范围 (nm):
250 - 700
传输波前,P-V (λ):
λ/4
光密度容差 (%):
±10

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 250-700nm 光源的理想之选
  • 光密度从 0.3 到 3.0 不等

TECHSPEC® UV–VIS 中性密度滤光片在250至700nm范围内具有光谱平坦性,并具备卓越的平行度和表面特性。这种高公差和宽带宽性能的结合,使这些滤光片成为衰减宽光谱光源的理想选择。这些滤光片适用于低功率激光应用,并且可以堆叠以获得多种光学衰减效果。TECHSPEC® UV–VIS 中性密度滤光片在使用时应将其镜面朝向光源,入射角为0°。光学密度为0.5、1.0、1.5、2.0、2.5和3.0的滤光片可选配 预装载滤光片转轮。

请注意: 由于供应链问题,我们的套件可能会采用替代包装方案交付,而非木质盒子。如有任何疑问,请联系 [email protected]

UV–VIS 反射式中性密度滤光片套件

每套套件包含8片滤光片,光学密度值分别为0.3、0.5、1.0、1.3、1.5、2.0、2.5和3.0该套件非常适合用于确定精确的系统光学密度需求。针对OEM应用,可提供定制光学密度选项。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号