您选择的产品已被添加至购物车

0.22英寸行程,XY轴,扩展行程,手动微型调整台

×
产品编码 #56-420 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,803.63
数量 1+
RMB 4,803.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Ball Bearing
驱动类型:
Fine Screw (80 Pitch)
Drive Orientation:
Center Drive
类型:
English
工作台大小 (mm):
11.2 x 26.2
行程 (mm):
5.6
行程(英寸):
0.22
中心孔:
0.155" (3.9mm) Thru with 8-32 TPI Threaded
构造 :
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
负载容量,正常 (kg) :
0.25
注意 :
Without Covered Rails
工作台大小(英寸):
0.44 x 1.03
直线精度 (μm):
1.5
重量 (g):
5
摆动 (mrad):
0.01

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 可选两种尺寸规格
  • 提供具有覆盖滑轨版本
  • 可选三种不同长度的行程
  • X、XY和XYZ 轴

本品如今已突破空间的限制,为最小的位置调节器。采用弹簧机架,运动平滑,无空回。直线精度超过2微米,采用细牙螺纹,每英寸有80圈螺纹,大版系列,B尺寸的调整台特点是长行程、大载荷;完全按照公制尺寸制作,兼容光孔;导轨隐藏版相对较宽,但是对导轨有所保护。附件可安装我们的精密针孔光栏用于空间滤波,铝合金结构 ,表面氧化处理,不锈钢导轨。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号