您选择的产品已被添加至购物车

0.22 NA VIS/NIR Patchcord 600 Micron Fiber w/ SMA Connector

×
产品编码 #23-700 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,406.22
数量 1-4
RMB 2,406.22
数量 5+
RMB 2,159.43
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
连接器:
SMA 905
数字孔径 NA:
0.22
核心直径 (μm):
600
波长:
VIS-IR
长度 (m):
1.5
工作温度 (°C):
-40 to +100
类型:
Patchcord
外壳材料:
PVC MONOCOIL (0.190" OD)
镀膜类型:
Nylon
Fiber Cable Type:
Multimode

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

品质光纤跳线特别适用于需要在UV-VIS (190 - 1250nm)或VIS-NIR (300 - 2400nm)范围内实现最佳传输的应用。这些跳线的长度为1.5米,有尼龙或Tefzel涂层。这些跳线的线芯直径范围为 50 – 1000μm, 为各种线芯尺寸提供了优质的解决方案。高品质光纤跳线可使用SMA 905或FC/PC连接器,具有0.22数值孔径。这些跳线特别适用于需要在紫外-可见光或可见光-红外波长中实现最佳传输的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号