您选择的产品已被添加至购物车

0.19X 高分辨率远心镜头

×
产品编码 #65-026 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 37,371.36
数量 1+
RMB 37,371.36
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
分辨能力,像方 (μm):
4.00
可接受的光导或是光源:
1/4" (0.312")

Product Details

类型:
Telecentric Lens
方式:
In-Line Illumination

Optical Properties

水平视场, 2/3" 传感器:
46.9mm
数字孔径 NA, 对象侧:
0.017
工作距离容差 (mm):
±3.00
主要放大倍率 PMAG:
0.19X
工作距离 (mm):
110.00
孔径 (f/#):
f/6
畸变 (%):
≤0.02
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
2/3"

Threading & Mounting

支架:
C-Mount

Additional Info

注意 :
Magnification Tolerance %: ±3

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 专为高分辨率成像而设计
  • 内置照明端口(0.312" 金属环)
  • 最大 2/3"传感器幅面

此系列高分辨率远心镜头专为实现内置照明而设计。它们因此非常适用于需要强烈直接照明的应用。同轴端口具有直径为 0.312" 的金属环,可容纳 ¼“ 光纤束,能方便地连接到我们的各种不同的导光器和照明器。

这些镜头具有标准的 C 接口螺纹,可以连接到最常见的 2/3“ 和更小的机器视觉相机。这些镜头经过精心设计,具有 0.05% 的畸变,非常适用于具有挑战性的测量应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号