您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

0.125X 金系列远心镜头(2/3“系列)

#55-348 (0.125X)

×
产品编码 #55-348 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 17,526.30
数量 1+
RMB 17,526.30
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
分辨率,像方 MTF(F10 时) :
>45% @ 40 lp/mm

Product Details

安装夹具的库存编号:
#56-027 Sold Separately
类型:
Telecentric Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
突出螺纹的长度 (mm):
200.00
最大直径 (mm):
110.00
重量 (kg):
2.66

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
51.2mm
水平视场, 2/3" 传感器:
70.4mm
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.01
Number of Elements (Groups):
10 (8)
水平视场,1/1.8"传感器:
57.6mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.028
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.025
主要放大倍率 PMAG:
0.125X
工作距离 (mm):
132 - 182
孔径 (f/#):
f/6 - f/25
涂层:
λ/4 MgF2
视场深度 (mm):
±30.4 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
70.4 x 52.8
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
2/3"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M105 x 1.00 (Female)
支架:
C-Mount

Additional Info

注意 :
GoldTL™

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于测量和计量的高分辨率远心镜头
  • 适用于高达 500 万像素、3.45μm像素大小的传感器
  • 高达 2/3", C-Mount 镜头
  • 放大率从 0.06X 到 1X

TECHSPEC® GoldTL™ 远心镜头是专门为机器视觉和计量应用而设计的。 独特的可调焦设计允许调整工作距离,同时仍提供<0.2°远心度。 这些镜头还具有高分辨率、低畸变的特点,并可用于1/2英寸或2/3英寸传感器。 TECHSPEC® GoldTL™远心镜头有前置的滤光片螺纹,便于整合 有色滤光片, 偏振片 或其他安装部件。光圈和聚焦调整位置都可以用螺丝固定,以便在高振动环境中保持稳定。

#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f10
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f10
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f10
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f10

技术信息

远心镜头安装夹尺寸
产品编号 A B C D E F G
#56-024 88mm 16mm 34mm 94mm 120mm 101.6mm 50mm
#56-025 85mm 17.5mm 32.5mm 91mm 120mm 101.6mm 48.5mm
#56-026 103mm 39.5mm 107mm 103mm 90mm 55.5mm
#56-027 134mm 55mm 148mm 134mm 122mm 81mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号