您选择的产品已被添加至购物车

0.1 - 4.0 OD, 75 x 75mm, Kodak Wratten 2 Neutral Density Filter Kit (13 Filters)

×
产品编码 #15-115 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 21,109.53
数量 1+
RMB 21,109.53
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

包含的滤波器 :
Optical Densities: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
类型:
Neutral Density Filter
滤波器数目:
13

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
75 x 75 (Nominal)
长度 (mm):
75.00
宽度 (mm):
75.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 提供大尺寸选项
  • 易于裁剪以定制尺寸
  • Kodak滤光片 No. 96

Kodak Wratten 2 中性密度滤光片用于成像光学系统中,旨在减少可见光谱范围内的光强度,而不改变光谱轮廓。这些ND滤光片具有±10%的标称漫射密度公差。尽管滤光片能透过红外光谱,但其中性控制仅在可见光谱范围内。Kodak Wratten 中性密度滤光片未镀膜,其阻挡波长范围为400-700nm。所有ND滤光片厚度均为0.1mm,并可裁剪以方便定制尺寸。

请注意: 在潮湿环境中存储可能导致滤光片起雾,且温度不应长时间超过50°C。每0.3密度增量相当于增加一个光圈档位。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号