留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included)
Clearance
Availability is limited, so buy before these products disappear. Sorry, we cannot accept returns. Receive up to 80% off select products.
TECHSPEC® GoldTL™ 远心镜头是专门为机器视觉和计量应用而设计的。 独特的可调焦设计允许调整工作距离,同时仍提供<0.2°远心度。 这些镜头还具有高分辨率、低畸变的特点,并可用于1/2英寸或2/3英寸传感器。 TECHSPEC® GoldTL™远心镜头有前置的滤光片螺纹,便于整合 有色滤光片, 偏振片 或其他安装部件。光圈和聚焦调整位置都可以用螺丝固定,以便在高振动环境中保持稳定。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号