您选择的产品已被添加至购物车

0-8", ABSOLUTE Digimatic Caliber, No Output

Mitutoyo Digital Caliper

×
产品编码 #78-338 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,335.71
数量 1+
RMB 2,335.71
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
范围:
0-8 inches (0-200mm)
SPC 输出选项:
No
LCD 分辨率(英寸):
0.0005

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 精密的 Mitutoyo 千分尺
  • 测量分辨率高
  • 以 0.0005" (0.01mm) 的增量测量 0 至 6" (0 至 150mm)

注意:所有在此网页上的产品都是经过CE认证的。

MITUTOYO 千分尺

MITUTOYO数字千分尺功能多,质量可靠,精度高,操作简便,重量轻,符合人体操作习惯,在一些情况下可单手测量。超大LCD屏幕显示,采用两种显示模式—ABS(绝对值)和INC(累加)模式。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号