您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

阿米西屋脊棱镜

Amici Roof Prisms

×
  • 90° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 6弧秒分辨率

阿米西棱镜又称为“屋脊棱镜”或“直角屋脊棱镜”,可回转和反转图像以及以90° 弯曲偏转光线。适合用于望远镜以及任何需要从物镜翻转图像、翻开右侧、以90° 弯曲的光学仪器,以保持正确的视觉方向。

Amici Roof Prism Tunnel Diagram
Amici Roof Prism Tunnel Diagram

技术信息

 
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Protected Silver Coated
9.00 12.18 12.73 8.00 #45-662 #12-638
14.00 18.95 19.80 13.00 #45-261 #12-639
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号