- 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
- 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
- 采用 UV 熔融石英基片
- 透射率超过90%,波长介于400 - 690nm
- 反射率超过95%,波长介于710 - 1150nm
- 适用于降低热量聚集
- 反射率超过95%,波长范围介于400 - 690nm
- 透射率超过90%,波长介于700 - 1150nm
- 经优化以用于0° 或 45° 入射角
- 工程化的高吸收性熔融石英基底
- 可见光谱中的光密度 > 7.0
- >98% 的可见光反射率且无残余透射率
- 损伤阈值 > 0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm
- 设计用于 0 - 45° AOI的所有偏振状态
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号