- 通过 3D 打印叠加制造
- 可定制程度很高的技术能实现复杂的透镜设计
- Variable Index by Alternating Polymer Materia
专用镜是一种具有独特设计和用途的光学透镜。 专用镜用于各种应用方面,覆盖工业相当广泛,包括通信、研发、工业或实验室整合。 爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件,产品包括各种设计独特的专用镜。
爱特蒙特光学的专用镜包括复合抛物面聚光镜 (CPC)、可调焦透镜、激光聚焦单片透镜、微透镜阵列或多镜头阵列。 复合抛物面聚光镜 (CPC) 适合用于光线收集应用。 可调焦透镜允许手动或电动控制镜头的焦距, 并且适合用于实验室。与其购买大量独立的透镜,这个透镜可以轻松使用单个透镜来测试各种焦距。 激光聚焦单片透镜专门设计在光线的波长为632.8nm的情况下产生最低的光斑尺寸,或用于在大多数波长范围高达670nm的情况下聚焦可见二极管。 微透镜阵列用于光均匀化应用。 多透镜阵列适合用于照明或投影系统。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号