您选择的产品已被添加至购物车

菲涅尔透镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
菲涅尔透镜 菲涅尔透镜
  • 焦距为正
  • 可选正方形或长方形
  • 适用于聚光应用
红外菲涅尔透镜 红外菲涅尔透镜
  • 对于光学红外探测器有杰出的收集能力
  • 8~14μm范围内有最小吸收
锥形凹槽平凹 (PCV) 菲涅耳透镜 锥形凹槽平凹 (PCV) 菲涅耳透镜
  • 焦距为负
  • 亚克力基底
  • 可选正方形或长方形
非球面轮廓菲涅尔透镜 非球面轮廓菲涅尔透镜
  • 适用于聚焦应用的纤薄平透镜
  • 大尺寸提供最大采光效果
  • 非球面纹槽轮廓可更好地提升性能
柱形菲涅尔透镜 柱形菲涅尔透镜
  • 是传统柱面透镜的折叠版本
  • 适用于单一维度聚焦
  • 多种尺寸可选
Lenticular Arrays	透镜阵列
  • 常规柱面透镜阵列
  • 可用作高效扩散片
  • 透镜柱面轴沿着第一个维度排列

菲涅尔透镜应用于多个光线收集应用方面,例如聚光镜系统或发射/检测设备设置。 菲涅尔透镜采用一系列同心槽,浇铸在一个塑料基片上。 每个同心槽都相当于一个独立的折射面,这种透镜非常薄,故由于吸收而损失的光能几乎很少。 本产品的特点包括,高纹槽浓度就有高成像质量,然而低纹槽浓度却有好的总体效率。 由于菲涅尔透镜有高畸变,因此一般不会用作为放大器或投影镜头。

爱特蒙特光学提供各种专为可见光或红外光谱而设的菲涅尔透镜。 为了获得最大性能,菲涅尔透镜的纹槽面应朝向最长共轭。 例如,配合检测器使用时,纹槽面应避开检测器。 轮廓透镜能够提升聚焦性能或光点。 柱形菲涅尔透镜仅用于聚焦单一维度。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号