您选择的产品已被添加至购物车

双凹透镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
双凹透镜 双凹透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 波长范围是350-2200nm
  • 凭借精密的直径和向心性公差可轻松实现 OEM 集成
  • 提供各种直径和焦距
  • 提供附加 AR 镀膜选择: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, 和 NIR II
MgF<sub>2</sub>镀膜的双凹透镜(DCV) MgF2镀膜的双凹透镜(DCV)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
双凹镜片—可见光范围镀增透膜 双凹镜片—可见光范围镀增透膜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
双凹透镜—NIR范围镀增透膜 双凹透镜—NIR范围镀增透膜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
镀NIR II 膜的双凹透镜(DCV) 镀NIR II 膜的双凹透镜(DCV)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
VIS-NIR 双凹透镜(DCV) VIS-NIR 双凹透镜(DCV)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 在400 - 1000nm波段每个镀膜面的反射率<1.25%
  • 在880nm每个面的反射率小于0.25%
  • 设计入射角为0度
  • 多种镀膜选择: 无镀膜MgF2VIS 0°NIR INIR II
UV级熔融石英双凹透镜 UV级熔融石英双凹透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具有适用于光束扩束或投影应用的负焦距
  • 200 - 2200nm 的波长范围
  • 提供受欢迎的紫外线抗反射镀膜版本
平凸镜片 (PCX)和单透镜组件 平凸镜片 (PCX)和单透镜组件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 简单的透镜套件包括PCX、DCX、PCV和DCV透镜
  • 备有适用于直径为12mm和25mm的透镜的套件
  • 无镀膜或BBAR镀膜选项
  • 请注意: 包装方式可能有改变
VIS-EXT Coated Double-Concave (DCV) Lenses VIS-EXT Coated Double-Concave (DCV) Lenses
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • AR Coated to Provide <0.5% Reflectance per Surface for 350 - 700nm
  • Designed for 0° Angle of Incidence
  • Precision Diameter and Centration Tolerances Allow for Easy OEM Integration
  • Additional AR Coating Options Available: Uncoated, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I, and NIR II

双凹镜片用于光束扩大、图像缩小或光线投影应用方面。 这些镜片也能够用来扩大光学系统的焦距。 双凹镜片的两面都是凹面,是一种焦距为负的透镜。

爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括各种标准或UV熔融石英双凹镜片。 标准镜片采用多种增透膜选项,包括MgF2、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I或NIR II,从而在紫外光、可见光或红外光谱范围内达到最佳性能。 UV熔融石英基片具有最佳透射特性,以及高工作温度。 UV熔融石英双凹镜片适用于激光或成像应用。 此外,可选的UV-AR增透膜能够在紫外光谱内实现更高性能。 爱特蒙特光学提供多种尺寸或焦距的双凹镜片。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号