您选择的产品已被添加至购物车

短波通滤光片

定制
及批量生产

了解详情

Filter
高性能OD 4.0 短波通滤光片 高性能OD 4.0 短波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 透射和抑制范围广
  • 通带边缘有陡峭的斜坡曲线,实现有效的光谱区分
  • 与长波通滤光片结合使用,定制带通范围
OD4.0 高性能短波通滤光片 OD4.0 高性能短波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 精密起始波长和截止波长
  • OD4.0 短波通或OD4.0 长波通配置
  • 实验室集成的理想选择
  • 请注意: 包装方式可能有改变
红外 (IR) 短波通滤光片 红外 (IR) 短波通滤光片
  • 在宽红外波长范围内平均透过率≥85%
  • 穿过截止带的截止 OD≥3.0
  • 环境和医疗应用的常见波长
OD 2.0 短波通滤光片 OD 2.0 短波通滤光片
  • 在截止波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 短波通滤光片
二向色性短波通滤光片 二向色性短波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 锐截止波长
  • 较大的透射和反射范围
  • 备4种尺寸可供选择
TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters 低 GDD 二向色性短波通超快滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 厚度更低,可实现很低的 GDD
  • 透射和反射范围广 
  • 快激光应用的理想选择
  • 运用内部计量技术实现受控的 GDD 规格
高性能热反射镜 高性能热反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 透射率超过90%,波长介于400 - 690nm
  • 反射率超过95%,波长介于710 - 1150nm
  • 适用于降低热量聚集
紫外热反射镜 紫外热反射镜
  • 可透射80%的紫外和可见光
  • 可反射70%的红外光
  • 有关定制尺寸,请联系我们
热反射镜 热反射镜
  • 可适用于减低投影器的热量
  • 可反射90%的近红外光和红外光
  • 可透射85%的可见光
外延热反射镜 外延热反射镜
  • 与标准热反射镜相比,改善了近红外反射率
  • 操作温度可达到230°C
  • 中心色温5500K或3200K光源,±250K是色温公差
红外截止滤光片 红外截止滤光片
  • 710nm 截止波长
  • 可选圆形和矩形
  • 提供各种尺寸
超薄短波通滤光片 超薄短波通滤光片
  • 设计灵活,贴合曲面
  • 不易划伤,采用超薄聚合物结构
  • >80% 的平均透射率
SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片 SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片
  • Schott KG 有色玻璃吸热短波通滤光片
  • 吸收红外辐射
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
线性可变边缘滤光片 线性可变边缘滤光片
  • 成对使用可构建高效率的自定义带通滤光片
  • 最佳的输入光束直径,即0.2 x 8.0mm
  • OD3截止
  • 另备有线性可变带通滤光片
OD 2.0 短波通滤光片 OD 2.0 短波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 锐利的截止波长
  • 高透过和截止效率
  • 高精度熔融石英基板
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Everix OD 4.0 超薄短波通滤光片 新产品
  • 300µm 超薄结构
  • OD ≥4.0阻带 与均值>85% 的通带透射率
  • 超轻重量与刮痕的不敏感性

短波通边缘滤光片和二向色性滤光片则用于透射短于滤光片的截止波长的波长。 短波通边缘滤光片和二向色性滤光片通常应用于生命科学应用方面(包括荧光显微镜),或者用来将其整合到各种仪器。 短波通滤光片通常设计用于 0° 入射角,短波通二向色性滤光片则设计用于 45° 入射角。 短波通边缘滤光片和二向色性滤光片可配合长波通边缘滤光片和二向色性滤光片一起使用,从而形成定制的带通滤光片,进而选择性透射部分光谱,同时截止所有其他波长。 这些滤光片也可用作为热反射镜,从而最大限度减少红外辐射所引起的多余热量。

爱特蒙特光学的各种短波通边缘滤光片和二向色性滤光片能够在紫外光、可见光或红外光波长范围内实现最佳性能。 TECHSPEC高品质OD 4短波通滤光片不仅具有高截止能力,同时还配有最佳透射率。 TECHSPEC二向色性短波通滤光片的偏振相关损耗小、光谱范围大,而且是采用硬膜制作而成的,这些条件使其能够应用于严苛环境。 短波通边缘滤光片套件中有我们最受欢迎的一些短波通边缘滤光片。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号