- OD6.0折射激光波长
- 透射范围广
- 适用于基于激光的拉曼、荧光以及医学系统的应用。
- OD 4.0 陷波滤光片 和适用于Nd:YAG 激光的OD 6.0 多重陷波滤光片 亦有提供
- OD 6.0 深截止
- 透射率超过90%
- 透射范围广(325 – 1200nm)
- 另有OD 4.0 陷波滤光片 和OD 6.0 陷波滤光片 可提供
陷波滤光片一般用于拉曼光谱、共焦和多光子显微镜、基于激光的荧光仪器,或其他生命科学应用。 陷波滤光片是一种会选择性截止部分光谱,同时透射所有其他波长的滤光片。 陷波滤光片采用介电材质,能够用来反射激光波长。
爱特蒙特光学提供的各种滤光片也包括各种陷波滤光片。 爱特蒙特光学提供OD 4或OD 6截止,或多重陷波的陷波滤光片。 OD 4陷波滤光片的窄带截止仅是中心波长的±2.5%,并且可在该指定激光波长中提供高达99%的反射率。 OD 6陷波滤光片适用于那些要求范围狭窄波长深截止,同时提供其他波长宽透射的应用。 OD 6陷波滤光片的应用包括基于激光的拉曼光谱、荧光,或者被用来与生命科学系统相整合。 多重陷波滤光片适用于那些要求在不需使用多个滤光片的情况下截止多个窄带的应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号