- 为190 – 1700nm的光线保持一致的透射率
- 可堆叠安装以提供各种中间密度值
- 备有多种光学密度可供选择
- 玻璃类型为 NG4、NG9 或 NG11
- 指定的光密度介于 0.15 到 5.0 之间
- 在可见光范围内提供均匀的光衰减
- 还提供SCHOTT NG 灰色玻璃
- 传输波前畸变为 λ/4
- 针对 450 - 700nm 范围采用增透膜
- 提供的光学密度介于 0.1 至 4.0 之间
- 另外提供吸收性中性密度 (ND) 滤光片
- 严格控制的厚度规格
- 标准厚度为 1、2 和 3mm
- 在可见光范围内进行均匀的光衰减
- 可选 NG1、NG3、NG4、NG5 和 NG11 玻璃类型
- 另有 SCHOTT NG 玻璃精密滤光片 可供选择
- 适用于成像镜头的封装版 VIS 和 NIR ND 滤光片
- 多种光学密度
- 将滤光片堆叠以定制透射轮廓
- 350至1100nm范围内保持恒定的透射率
- 可提供0.1到3.0的光密度
- 可组合多个滤光片以获得定制的光密度
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号