您选择的产品已被添加至购物车

激光用光学组装件

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter

激光光学组件适用于各种激光应用,例如,在生命科学等行业、行业或测试和测量中扩大、聚焦或整形激光光束。激光光学组件可以是任何一个适用于激光或其他激光用光学件的光学组件,又或者可以配合激光或其他激光用光学件一起使用。许多激光光学附件能够彼此配合使用,从而提高性能或应用的需求适应性。

爱特蒙特光学提供各种激光光学组件,包括扩束镜、聚焦物镜、光束整形器或F-Theta扫描透镜。扩束镜能够扩大光束直径、增加瞄准能力或填充光圈。聚焦物镜专门用来降低激光光束尺寸,以提高总体光束强度。激光光束整形器适用于产生统一功率分配,是材料处理或基于激光的照明的理想选择。另外,用户也可以选择专用透镜或专用棱镜,以用于其他光束整形或光纤耦合应用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号