您选择的产品已被添加至购物车

分光平片

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers 薄型Nd:YAG激光谱线光束取样器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 1 毫米超薄设计,适用于安装空间或产品重量受限的应用场景
  • 未镀膜的第一个光学面提供菲涅尔反射
  • 第二个光学面使用AR 涂层用以提供高透射率
  • 高激光损伤阈值镀膜用以避免激光刻蚀损伤
λ/10平板分光镜 λ/10平板分光镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 30弧分楔形构造,可使内部干涉最小化
  • 大范围分束比
  • 熔融石英基片
可视和NIR平板分光器 可视和NIR平板分光器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供多种分光率
  • 提供可视及NIR覆膜选择
  • 第二面镀多层减反膜
  • 同时提供C接口平板分光器
UV平板分光镜 UV平板分光镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供多种透射率/反射率
  • 第二面镀宽带增透膜
  • 采用熔融石英材料
平板分光器 平板分光器
  • 低成本设计
  • 提供多种尺寸
  • 提供多种分光率
椭圆形平板分光器 椭圆形平板分光器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 45°时呈圆形
  • 提供可视及NIR覆膜选择
  • 同轴和线内照明的理想选择
VIS-NIR Polka-Dot 分光镜 VIS-NIR Polka-Dot 分光镜 新产品
  • 提供 50/50 与 30/70 的反射/透射比率
  • 采用 B270 基片在 400 – 2000nm 范围内实现高
  • 提供UV-NIR 版本
波尔卡圆点式分光器 波尔卡圆点式分光器
  • 光谱范围覆盖UV到MWIR
  • 提供多种分光率
  • 非角度敏感
薄膜分光镜 薄膜分光镜
Nd:YAG 激光谱线光束取样器 Nd:YAG 激光谱线光束取样器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 未镀膜的第一个表面提供菲涅尔反射
  • 一个表面的高激光损伤阈值镀膜
  • 10-5 表面质量
超快分光镜 超快分光镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为 Ti:sapphire 和 Yb:doped 光纤激光器而设计
  • 分光比为 90:10、70:30 以及 50:50 (R:T)
  • 受控的反射和透射 GDD
Nd:YAG 激光输出耦合器 Nd:YAG 激光输出耦合器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
  • 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
  • 采用 UV 熔融石英基片
激光谱线偏振分光平片 激光谱线偏振分光平片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 45°入射角
  • 反射 S 偏振光,透过 P 偏振光
  • 可用于 Nd:YAG 谐波和 HeNe 波长
激光线非偏振平板分光镜 激光线非偏振平板分光镜
  • 高激光损伤阀值
  • 适用于飞秒应用的低群延迟色散(GDD)镀膜
  • 对输入光的偏振状态不敏感
宽带偏振平板分光器 宽带偏振平板分光器
  • 线栅技术
  • 反射S偏振光,透射P偏振光
  • 高温环境的理想选择
HOLO/OR 衍射分光镜 HOLO/OR 衍射分光镜 新产品
  • 将输入光束分割为多个衍射级
  • 1 维阵列或 2 维网格输出
  • 专为 Nd:YAG 与 CO2激光而设计
  • 与单模或多模激光兼容
C接口平板分光镜 C接口平板分光镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters	红外 (IR) 薄膜分光镜
  • 在 3-5µm 范围平均分光比为 45/55(R/T)
  • 第二表面反射不产生鬼像
  • 消除光束位移
  • 另有可见光-近红外的薄膜分光镜可供选择
ISP Optics 红外分光镜 ISP Optics 红外分光镜
  • 覆盖1.5-14微米的分光镜镀膜
  • 设计用于在45°AOI下进行50/50分束
  • 采用氟化钙或硒化锌基底
ISP Optics 红外二向色分光镜 ISP Optics 红外二向色分光镜
  • 分离可见光和红外光(3-12µm)
  • 可见光透射/红外光反射以及可见光反射/红外光透射的设计
  • 非常适合将可见光引导激光器与中波红外激光器相结合

平板分光器是一种常用于生命科学或激光应用的分光镜。平板分光器被用来将入射光分割到两个不同的元件。在成45° 入射角时,到达平板分光器的一部分光线将被透射,而另一部分则会被反射。

爱特蒙特光学提供各种分光镜,包括专为紫外线 (UV)、可见光或红外线 (IR) 应用而设计的平板分光器。紫外线 (UV) 平板分光片非常适合用于荧光成像、法医学或光谱学等方面。红外 (IR) 平板分光器则是专为各种带宽红外 (IR) 应用设计的。波尔卡圆点式分光器具有非角度敏感特性,因此非常适合用于紫外线 (UV) 和中红外线 (MWIR) 等方面。薄膜分光器采用硝化纤维薄膜为制作材料,因此具有超强抵抗机械冲击或气候变化的能力。激光平板分光镜具有高损坏阈值,所以其非常适合用于各种条件最为严苛的激光应用。激光线平板分光器能够满足多个广泛采用的激光波长。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号