|
使用光腔衰荡光谱法 (CRDS) 测量的高反射率激光反射镜可最大限度提高激光系统的光通量 |
|
稳定性加固成像镜头可最大限度减少冲击和振动后的像素偏移 |
|
视线外成像系统运用激光生成角落中或障碍物后面所隐藏物体的 3D 模型 |
|
超快高色散反射镜能以低损耗补偿超快激光系统中的色散 |
光学元件和成像行业的持续发展将对全球市场产生影响。最近的技术突破已为诸如可穿戴技术、汽车、机器视觉和药物等行业带来受益。爱特蒙特光学每月的“光学趋势”系列将着重指出光学和成像领域中的关键趋势,使社区了解目前影响最大的创新技术。2019 年着重指出的几大趋势包括高反射率激光反射镜、稳定性加固的成像镜头、视线外成像,以及超快高色散反射镜。
光学新动态 2019年2月
在多数激光系统中,高反射率反射镜是用于光束转向同时最大限度减少损失的关键组件。确定反射镜反射率的行业标准技术是:使用分光光度计测量透射,并假设其余的光都已反射。但是,这项假设并不准确,因为它认为吸收与散射无关紧要,这导致反射率规格过于乐观。
对于反射率大于 99.5% 的高反射率反射镜,通过光腔衰荡光谱法 (CRDS) 来测量整体损失可以更准确地确定反射率。了解供应商的测量对预测现实性能至关重要。了解反射率的测量和指定方式将确保您不会受过于乐观的规格所误导,并确保您为自己的应用选择适当的反射镜。
光学新动态 2019年8月
稳定性加固成像镜头可最大限度减少冲击和振动后的像素偏移,因此非常适用于需求严苛的机器视觉环境。所有镜头组件都粘合到位,并减少了活动机械部件的数量,因此产生的光学元件功能可靠并具有经过简化的对焦功能。这些修改保持了光学指向稳定性,这对于诸如工厂自动化、机器人和工业检测等需求严苛的机器视觉应用而言至关重要。
使用稳定性加固镜头时,若位于镜头视场中心的物点落在传感器像素中心,则会始终落在该处,即使系统发生强烈振动,也是如此。单个镜头元件不会在外壳内偏离中心或移动,因此系统视场始终会保持校准。供选择的加固类型包括密封成像镜头防水、防尘和防雾。
光学新动态 2019年3月
成像应用通常在物体和成像系统之间需要有直接的视线。现在,随着对视线外成像的顶尖研究导致能对角落里和障碍物后面的物体成像,这种模式开始发生转变。可以合并激光、敏感相机和计算重建方法,通过类似于 LiDAR(光检测和测距)的方法散射周围物体的光来检测隐藏的目标。
向所隐藏目标附近的物体发射超快激光脉冲,脉冲会在这些物体上发生散射并传播到所隐藏的目标上。光在所隐藏的目标上发生第二次散射,并重新传回到最初的物体,此时使用极为敏感的相机可以检测到这些光。可以使用这些散射脉冲的传播时间重新构建所隐藏目标的 3D 模型。视线外技术有可能对自动驾驶汽车、公共安全及医学成像产生重大影响。
光学新动态 2019 年 4 月
超快反射镜可发出极短的脉冲,在包括生物医学、材料处理、微加工、非线性成像、显微镜和通讯等应用中具有很高的优越性。但是,与多数激光相比,超快反射镜的短脉冲持续时间对应的波长范围更宽,因此在光学介质中的色散比其他激光类型高得多。
超快高色散反射镜是外型紧凑、对对准不敏感的宽带选择,可用于补偿超快脉冲的色散和压缩。这些反射镜兼具依赖波长的穿透效应和多谐振效应,可实现低损耗和很高的负群延迟色散 (GDD)。这非常适用于补偿正超快色散。此外,超快高色散反射镜可避免出现与其他脉冲压缩光学元件关联的问题,例如啁啾反射镜的 GDD 振荡问题和吉莱-图努瓦干涉仪 (GTI) 反射镜的带宽有限问题。
爱特蒙特光学(Edmund Optics)可提供多种标准系列的稳定性加固镜头。其中 Cr 系列镜头是 C 接口 C 系列镜头 的紧凑型加固版本。 而 加固型蓝色系列 M12成像镜头是小型蓝色系列 M12 镜头的加固版本。 最后, HPr 系列镜头是我们高分辨率 HP 系列镜头的加固版本. 若您要求,我们也可以对其他镜头进行加固。
直接从可见物体上散射的光比间接物体的二次散射强得多,但是两次散射之间存在时间延迟,因此时间分辨率足够高的高灵敏度检测器能够区分这两个信号。
持续时间为皮秒、飞秒和阿托秒 (<100ps) 的激光脉冲通常将视为“超快”。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号