爱特蒙特光学(Edmund Optics®)亚洲区的设计和制造工厂侧重于成本效益和中大批量生产。我们的 ISO 9001 质量管理体系和 AS 9100 设备通过对每个镜头的分辨率测试,实现了批次间低差异性和高品质保证。
主动补偿通过使用干涉测量法对组件内的单个元件和光电元件进行最佳定位,从而最大限度地提高镜头性能。
爱特蒙特光学(Edmund Optics©) 的全球设计和制造工厂通过包括调制传递函数(MTF)、环境以及特定应用评估在内的严格测试,确保产品性能。测试报告、文档、序列化、相关性研究和误差分析均可应要求提供。
生产能力
设计具有高达 440 lp/mm 的图像空间分辨率,并通过计量学进行了验证。
为不断增长的传感器提供高性能设计。
高分辨率 M12 镜头适用于空间有限的 OEM 应用。
更大的光圈能够带来更高的衍射极限和更高的分辨率。
强大的光学指向稳定性可在高达 50G 的冲击力下防止像素偏移。
IPX7 和 IPX9K 防护等级,可抵御高温、高压水流和水浸。
主动和被动消处理温度范围为 -10°C 至 +50°C。
设施面积 21,225 平方英尺(1,972 m2),用于承接先进的大批量光电子装配、成像光学元件设计和光学装配计量。
厂房面积 16,140 sq. ft (1,500 m2)。现场设计、组装和测试大批量光机械和成像组件。
总面积 120,000 平方英尺(11,150 m2);其中专用厂房面积 20,000 平方英尺(1,860 m2)。高精度制造、镀膜、装配和测试单元。
80,000 平方英尺(7,430 m2)的生产车间。拥有 50 多年的高精度球面透镜、棱镜和其他镀膜光学元件制造经验。
厂房面积 77,000 平方英尺(7,150 m2)。高度垂直整合的工厂,可批量生产组件和安装光学器件。
厂房面积 16,140 sq. ft (1,500 m2)支持新加坡工厂的球面透镜和棱镜的大批量生产。
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
* The term dual use is often used to describe the types of items subject to the EAR (Export Administration Regulations). A dual use item is one that has civil applications as well as military or weapons of mass destruction (WMD)-related applications.