您选择的产品已被添加至购物车
将C接口组件与光学笼式系统搭配使用
Edmund Optics Inc.

将C接口组件与光学笼式系统搭配使用

在试图实现超高光学系统性能时,最为重要的是选择正确的安装组件。爱特蒙特光学提供了各款固定、可调节、与动态安装座,适用于各种光学组件,包括透镜、滤光片、反射镜、与棱镜。我们的模块化C接口组件可与TECHSPEC® 光学笼式系统组件轻松集成以实现额外功能,例如减少杂散光、结合光导或罐装激光二极管。图1至图4展示了几个例子,有关如何在笼式系统设置内使用C接口组件。

面对杂散光问题?C接口加长套管是一款可用于减少杂散光,同时也可改善系统性能的简单解决方案。任何备有30mm外径的C接口套管或C接口透镜安装座可在30mm内径笼板(图1)上固定。

30mm Inner Diameter Cage Plate with a C-Mount Lens Mount
图1:30mm内径笼板配备C接口透镜安装座

若您想将照明产品集成到光学笼式系统设置,可尝试增添光导以及合适的光纤适配器(图2)。C接口光纤适配器 (#53-047)可通过螺纹直接安装在内径备有内螺纹C接口的C接口螺纹板 (#87-419)。C接口板可透过使用光纤适配器(图3)安装任何SMA、FC或ST光纤插接线。

A C-Mount Threaded Plate with Fiber Optic Adapters and Light Guide
图2:C接口螺纹板配备光纤适配器与光导

C接口板可透过使用光纤适配器(图3)安装任何SMA、FC或ST光纤插接线。

A C-Mount Threaded Plate with SMA Fiber Insert and Patchcord
3:C接口螺纹板配备SMA光纤插件与插接线。

针对罐型组件,C接口二极管安装座可通过螺纹直接安装在C接口板(图4)上,并且可用于增添罐装激光二极管、硅检测器或其他光电检测器和光源。

A C-Mount Threaded Plate with a TO-5 Style Silicon Detector and Diode Mount
图4:C接口螺纹板配备TO-5型硅检测器与二极管接口。

将C接口组件与TECHSPEC® 光学笼式系统集成可实现无限定制。了解笼式系统的能力各种设计范例。立即联系我们吧。

本内容对您是否有用?

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号