您选择的产品已被添加至购物车

双凸透镜(DCX)

定制
及批量生产

了解详情

Filter
双凸透镜 双凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
MgF<sub>2</sub> 镀膜双凸透镜 MgF2 镀膜双凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
DCX(双凸镜片)可见光范围镀0度入射角减反射膜 DCX(双凸镜片)可见光范围镀0度入射角减反射膜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
NIR I 镀膜双凸透镜 NIR I 镀膜双凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
NIR II 镀膜双凸透镜 NIR II 镀膜双凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
VIS-EXT镀膜双凸(DCX)透镜 VIS-EXT镀膜双凸(DCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
VIS-NIR 带镀膜双凸透镜 VIS-NIR 带镀膜双凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
YAG-BBAR 镀膜双凸透镜 YAG-BBAR 镀膜双凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Best Form Spherical Lenses 最佳形态的球面透镜
  • 精确对焦和小光斑尺寸的非对称设计
  • 表面质量为10-5的无镀层熔融石英基底
  • 高功率激光应用的理想选择
紫外熔融石英双凸透镜(DCX) 紫外熔融石英双凸透镜(DCX)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于成像应用的正焦距
  • 最小化像差,包括球差和慧差
  • 精密熔融石英基底
平凸镜片 (PCX)和单透镜组件 平凸镜片 (PCX)和单透镜组件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 简单的透镜套件包括PCX、DCX、PCV和DCV透镜
  • 备有适用于直径为12mm和25mm的透镜的套件
  • 无镀膜或BBAR镀膜选项
  • 请注意: 包装方式可能有改变
N-K5透镜 N-K5透镜 Clearance
  • N-K5基片
  • 多种增透(AR)膜
  • 可选平凸(PCX)和双凸(DCX)形态
ISP Optics 氟化钙双凸透镜 ISP Optics 氟化钙双凸透镜
  • 350Nm-7μm 的透过率大于90%。
  • 低折射率
  • 高激光损伤阈值
ISP Optics 氟化钡(BaF2)双凸透镜 ISP Optics 氟化钡(BaF2)双凸透镜 Clearance
  • 在 0.2 - 12μm 之间拥有卓越的透过率
  • 无增透镀膜的高透过率
  • 是红外光谱和红外成像应用的理想选择

双凸镜片用于图像中继应用方面,或在有限共轭下的物体成像。 双凸镜片的焦距为正,且两面都是半径相等的凸面。 本产品有个特点,那就是共轭比率越高,像差就越高。 双凸镜片用于各种工业或应用方面。

爱特蒙特光学提供的各种双凸透镜具有各种基片或增透膜选项,能够在紫外光、可见光或红外光谱中实现最大性能。 增透膜包括UV-AR、UV-VIS、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I或NIR II。 爱特蒙特光学也提供采用UV熔融石英或氟化钙 (CaF2) 的基片,能够在紫外光或红外光谱中实现更高性能。 UF熔融石英双凸镜片适合用于利用紫外光照明的有限共轭成像系统。 氟化钙 (CaF2) 能够带来波长介于350nm到7μm的高透射率。另外,爱特蒙特光学也提供备有各种焦距直径选项的双凸镜片。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号