您选择的产品已被添加至购物车

衍射光栅

定制
及批量生产

了解详情

Filter
反射式刻线衍射光栅 反射式刻线衍射光栅
  • 与全息光栅相比,在设计波长下具有更高的效率
反射式全息衍射光栅 反射式全息衍射光栅
  • 在保持高衍射效率的同时减少杂散光
反射式阶梯光栅 反射式阶梯光栅
  • 从近紫外(NUV)到红外(IR)的最高分辨率和色散
ZEISS Concave Diffraction Gratings 凹面衍射光栅
  • 用作聚焦和分散元件从而减少了光谱仪所需的光学元件数量,同时显示出低畸变。
透射式衍射光栅 透射式衍射光栅
  • 通过透射将多色光分离(衍射)成其组成波长

衍射光栅是一种将光线分到其本身的组件波长的光学件。衍射光栅被应用于光谱方面,或将其整合到分光光度计或单色仪。衍射光栅含有一组紧密排列的纹槽,这些纹槽已雕刻在光栅的表面上。衍射光栅不仅可以透射光线,也可以反射光线。随着光线被透射到光栅,或在光栅上反射,纹槽可以对光线进行衍射,然后将光线扩散至其组件波长。衍射光栅应小心处理,由于其具有柔性镀膜,未经咨询请勿处理。

爱特蒙特光学针对紫外线 (UV)、可见光或红外线 (IR) 区域提供了各种光栅透射或反射。其过程是通过一个母光栅来进行复制。这个过程能够用来确定光栅的类型。刻线式衍射光栅含有一组纹槽,利用高精度的金刚石工具来将其分离母光栅的表面。刻线式衍射光栅适用于那些需要获得高效率的应用。全息衍射光栅由两个激光光束的干扰带制造而成。全息衍射光栅则适用于那些需要降低杂散的应用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号