Coherent® 激光器选择指南
依据应用的性能与成本要求,每种Coherent®激光器系列均提供不同的优势。下列的表展示了Coherent的OBIS™、BioRay™与StingRay™激光器之间的价格与性能比较。
Coherent® 高性能OBIS™ 激光系统设计紧凑且可即插即用,能够以单一平台提供紫外线至近红外的多种波长选项。Coherent® BioRay™ 激光器是一款具有成本效益的二极管激光器解决方案,适用于各种生物仪器应用,包括DNA研究、新药物研发及液体评估。Coherent® 高性能StingRay™ 激光二极管模块则非常适用于各种校准或机器视觉应用。
Laser Family | OBIS™ | BioRay™ | StingRay™ |
---|---|---|---|
空间模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M2 | 1.1 1.3 | <1.5 | <1.5 |
光束直径 | 0.7 ± 0.25mm | ~2.7 x 1.0mm | ~2.7 x 1.0mm |
指向稳定性 | <5μRad/°C | <10μRad/°C | <10μRad/°C |
RMS噪声 | |||
20Hz至20MHz | <0.05% - <0.25% | <0.5% | <0.5% |
20Hz至20kHz,峰值至峰值 | <0.5% - <1% | <2% | <2% |
长期电源稳定性(8小时 ±3°C) | <2% | <2% | <2% |
Price |
$$$
|
$$
|
$
|
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号