您选择的产品已被添加至购物车
使用库存组件构建自定义光学隔离器
Edmund Optics Inc.

使用库存组件构建自定义光学隔离器

许多激光应用往往会将传送的激光束经目标表面反射回激光源,从而导致激光源过热,并且降低激光的稳定性和使用寿命。尽管可以使用光学隔离器(一种可放射圆形偏振光束并使光线仅朝一个方向传输(图1)的光学组件)来消除这一背向反射,但预先构建的光学隔离器通常非常昂贵。对于价格敏感的系统,可以使用现成的光学组件构建高性能且低成本的被动光学隔离器。表1包括组装自定义光学隔离器(图2)所需的部件列表。应该根据应用中所使用的激光的波长来选择偏振分光棱镜和波片。

An Optical Isolator Can be Built Using a Polarizing Cube Beamsplitter and λ/4 Waveplate
图1: 可以使用偏振分光棱镜和λ/4 波片来构建光学隔离器。
A Cost Effective Optical Isolator Built from Off-the-Shelf Components
图2: 使用现成组件构建、极具成本效益的光学隔离器

构建光学隔离器的逐步说明

  1. 将偏振分光棱镜安装到C接口棱镜中。
  2. 将C接口双公旋转滚筒连接到C接口棱镜的分光镜传输端口一侧。
  3. 将波片安装到C接口厚透镜安装座中。
  4. 将已安装的波片连接至C接口双公旋转滚筒。将波片呈45° 面向偏振分光棱镜的传输轴。
  5. 达到最大光束隔离后,输入激光束并锁定C接口双公旋转滚筒的角度位置,直至确定对齐。
表1: 构建光学隔离器的部件列表
描述库存编号
25mm偏振分光棱镜 应用相关
C接口棱镜适用于25mm分光棱镜 #56-263
C接口双公旋转滚筒 #53-865
C接口厚透镜安装座适用于直径为25/25.4mm的光学元件 #56-354
λ/4,直径为25.4mm的波片 应用相关
本内容对您是否有用?

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号