您选择的产品已被添加至购物车

USB相机

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
Corning® Varioptic® AF Explorer 液态透镜自动对焦板级相机 Corning® Varioptic® AF Explorer 液态透镜自动对焦板级相机
  • 是评估和探索液态透镜技术的理想选择
  • 通过 USB 的 AF 实验室软件轻松地进行驱动
  • 与 TECHSPEC® 液态透镜 Cx 系列M12 镜头配套可即插即用
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 相机
最畅销产品
新产品
  • 外型紧凑,成本低,专为视觉和嵌入式应用而设计
  • 采用 ALVIUM® 片上系统 (SoC) 技术,具有板载成像预处理功能
  • 具有板载成像预处理功能
  • 另有 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机  可供选择
Basler Ace 2 USB 3.0 相机 Basler Ace 2 USB 3.0 相机 新产品
  • 采用 USB 3.0,以及最高 24MP 与 160 fps 的 SONY Pregius S 传感器
  • 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
  • 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
  • 另外提供 Basler ace USB 3.0 相机
FLIR Blackfly® S USB3.1相机 FLIR Blackfly® S USB3.1相机
最畅销产品
  • 体积小巧
  • 采用USB 3.0连接,因此图像传输速率更高
  • 采用USB3视觉,符合GenICam
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front FLIR Blackfly® S USB 3.1 板级相机 新产品
  • 采用USB3视觉且符合GenICam
  • 超紧凑型M12 S接口板级相机
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 另有全封装版本可供选择
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机 IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机
最畅销产品
新产品
  • 提供标准(SE)、紧凑型(CP)和超紧凑型(XCP)外壳选项
  • 带有大靶面(最高达1.1英寸) CMOS 传感器 C 型卡口
  • 分辨率高达 530 万像素、帧率高达 396fps
IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自动对焦液态镜头板级相机 IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自动对焦液态镜头板级相机
  • 紧凑型 M12 S 接口板级相机
  • 集成式液态镜头控制
  • 基于软件的自动对焦功能
Pixelink® M 系列显微镜相机 Pixelink® M 系列显微镜相机
  • 高达 2000 万像素的高分辨率传感器
  • 包含 Pixelink® 拍摄软件
  • 紧凑型
  • 可选的三级 μScope 显微镜软件
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 自动对焦液态镜头板级相机
  • M12 S 接口板级相机
  • 无缝集成液态镜头
  • 一键自动对焦,高速焦点移动
Teledyne Lumenera INFINITY8 显微相机 Teledyne Lumenera INFINITY8 显微相机
  • 卓越的弱光感光度
  • 是生命科学、临床和工业应用的理想选择
  • 包含显微镜软件且价格实惠
Teledyne Lumenera INFINITY 显微相机 Teledyne Lumenera INFINITY 显微相机
  • 适用于生命科学,临床和工业应用
  • USB即插即用
  • 强大的采集和分析软件
  • 兼容PC和Mac
1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0相机 1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0相机
最畅销产品
  • 荧光体涂层CCD阵列
  • 光谱峰值为1512nm和1540nm
  • 包含相机、电缆和易于使用的软件
Basler ace USB 3.0 相机 Basler ace USB 3.0 相机
最畅销产品
  • USB 3.0高速接口
  • 超小格式
  • 完全符合USB3 Vision标准
Basler PowerPack显微镜相机 Basler PowerPack显微镜相机
  • 高性能相机采用顶尖的CMOS传感器
  • 附带用于图像采集和分析的专业软件
  • 独特的高级图像增强和颜色调整技术
  • 各种即插即用的显微镜配套程序包
EO 自动对焦 M12 S 接口镜头相机 EO 自动对焦 M12 S 接口镜头相机
  • 可装多数标准M12 μ-Video™成像镜头
  • 备有0.4和5.0兆像素光学产品选项
  • 包含的软件备有变焦和自动变焦
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 相机
  • 分辨率高达 640 万像素、帧率高达 230fps
  • 提供C/CS接口或S接口的板级选项
  • 符合 GenICam USB3 Vision 标准
Point Grey Blackfly® USB 3.0相机 Point Grey Blackfly® USB 3.0相机
  • 超紧凑的设计
  • USB3.0连接,以提高图像传输速度
  • 包括图像采集软件和SDK
Point Grey Chameleon®3 USB 3.0 相机 Point Grey Chameleon®3 USB 3.0 相机
最畅销产品
  • USB 3.0 连接
  • 重量轻盈
  • 设计紧凑
Point Grey Flea®3 USB 3.0相机 Point Grey Flea®3 USB 3.0相机
  • 体积小巧,尺寸为29 x 29 x 30mm
  • 捕捉图像,最大帧频为150fps
  • 图像获取软件和¼-20三脚架适配器被包含
  • 另备有GigE型号可供选择
Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机 Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机
最畅销产品
  • 备有高分辨率、高灵敏度传感器
  • 高帧速率由USB 3.0接口驱动
  • 包含图像采集软件和SDK
PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机 PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机
  • 无缝集成液体镜头
  • 一键自动对焦,高速对焦
  • 易于使用的USB 3.0接口
Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing) PixeLINK® USB 3.0相机
  • 分辨率高达20MP
  • 传感器尺寸从½" 到1.1"
  • 有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得
Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机 新产品
  • 直角USB接口方向
  • 用于机器视觉和嵌入式应用的紧凑型、低成本、高性能设计
  • 采用ALVIUM®片上系统(SoC)技术,带板级成像预处理功能
  • 另可提供Allied Vision Alvium USB 3.1 相机
JAI Apex Cameras JAI Apex Cameras 新产品
  • High Color Fidelity and Spatial Precision versus Bayer Color Cameras
  • More Accurate Per-Pixel Color Values, Steeper Spectral Curves, Sharper Resolution
  • USB, GigE, and Medical Versions Available
JAI GO-X Cameras JAI GO-X Cameras 新产品
  • Up to 12.3 MP Resolution
  • USB and GigE Versions Available
  • Longest Industry Warranty (6 Years)

USB相机是使用USB 2.0或USB 3.0技术来传输图像数据的成像相机。USB相机设计用于通过USB技术与专用的计算机系统整合,大多数计算机上都有这个USB技术。USB技术在计算机系统中非常普遍,再加上其高达480 Mb/s的数据传输速率,USB 2.0及USB相机成为了许多成像应用中最理想的选择。同时,现在也有越来越多厂商推出了USB 3.0相机,其据传输速率高达5 Gb/s。

爱特蒙特光学(Edmund Optics)提供各种USB相机,能够满足多种成像需求。EO USB相机备有CCD及CMOS两种传感器类型供选择,能支持更多成像系统。这些USB相机可快速设置即插即用,大部分型号都备有可下载软件。使用低功率USB端口(如笔记本电脑)的USB相机可能会需要个别的电源供电才能操作。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号