您选择的产品已被添加至购物车

光纤照明

定制
及批量生产

了解详情

Filter
SCHOTT KL 光纤光源 SCHOTT KL 光纤光源 新产品
  • 最大光强为 1100 流明
  • 0  - 100% 连续调光
  • 提供多种光导选择
  • 非常适合与立体显微镜搭配使用
SugarCUBE™ 超级 LED 照明器 SugarCUBE™ 超级 LED 照明器
最畅销产品
  • 超高强度白色 LED 光纤照明器
  • 直接替换 150W 卤素照明器
  • 使用寿命达到 60,000 小时以上
用于光纤照明器上的专用灯泡 用于光纤照明器上的专用灯泡
  • 3200K Color Temperature
  • 200 - 10,000 Hour Lifetime
  • Designed for Dolan-Jenner Illuminators
Dolan-Jenner DC-950H 光纤直流调节照明器 Dolan-Jenner DC-950H 光纤直流调节照明器
  • 直流稳压电源小于 0.5%
  • 低输出功率波纹小于0.4%
  • 0-5V直流模拟的远程强度控制
  • 灯泡寿命 200 ~ 10000 小时
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters Dolan-Jenner光纤适配器
最畅销产品
Mi-152 Fiber Optic Illuminator Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-152 及 Mi-157 光纤照明器
  • 通过调整旋钮控制强度
  • 低噪声 (25dB)
  • 灯泡寿命为1000至10,000个小时(取决于灯泡亮度)
Dolan-Jenner Mi-LED光纤LED照明器 Dolan-Jenner Mi-LED光纤LED照明器
最畅销产品
  • 10–100%的固态可变强度
  • 40,000小时的LED工作寿命
  • 备有光圈选项
SugarCUBE™LED照明器 SugarCUBE™LED照明器
  • 直接替换150W 卤素照明器
  • 与卤素光源相比节电50%
  • 使用寿命达到6万小时以上
  • 光导纤维共同使用

光纤照明器能为光学应用提供高强度的冷光源照明。光纤照明器,设计用于与光纤光导整合的光源,提供持续的、能以各种方式操控及导向的照明。光纤照明器能提供易于使用、能移动的照明,因此对于许多应用都非常有用。

爱特蒙特光学提供各种光纤照明器,能够满足多种照明需求。光纤照明器能利用不同的光纤光导,提供多种照明方式。许多光纤光导都配备了各种照明附件,因此是多种照明产品中较为便宜、易于使用及更能移动的光源。光纤照明器同时也是相对凉爽的照明方式,并能降低光噪音以及斑点噪音。您也能根据不同光线波长需求,在应用中使用彩色滤光片。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号