您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

硫化锌多光谱窗口片

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

×
  • 多光谱硫化锌基片
  • 在0.4 - 12μm下具有低吸收度和散射度
  • 备有无镀膜窗口片及3 - 12μm的带宽增透膜窗口片

TECHSPEC®硫化锌硒化锌窗口片,硫化锌多光谱基片是利用化学气相沉积而成并普遍用于热成像应用。凭借在可见光和红外方面的绝佳透射率,硫化锌多光谱基片成为了具有可见光和中波或长波红外传感器的系统的理想选择。

注意:需要特殊的处理时,丙酮可用于去除窗口片上的颗粒和碎屑。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号