您选择的产品已被添加至购物车

金属线栅偏振分光镜

×
  • 即使在大入射角范围内依旧可实现高对比度
  • 即使在大入射角范围内依旧可实现低色差
  • 非准直光源应用的理想之选

金属线栅偏振分光镜专为使用非准直光源(例如宽带白光源)的应用而设。金属线栅偏振分光镜中包含了一款金属线栅偏振片,胶合在两个精确高容差直角棱镜之间。分光镜的每一面均涂上了一层增透膜,在每个表面上提供低于0.5%的平均反射率。此外,这些分光镜可在400-700nm的光谱范围和±25°的大圆锥角维持其对比度。

技术信息

Contrast (typical)
Wavelength Incident Cone of Light
±5° ±10° ±15° ±20° ±25°
400 - 500nm 2,100:1 2,000:1 1,600:1 1,400:1 1,100:1
500 - 600nm 4,000:1 3,900:1 2,900:1 2,600:1 1,900:1
600 - 700nm 6,000:1 5,500:1 4,200:1 3,800:1 2,500:1
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号