您选择的产品已被添加至购物车

VIS-SWIR定焦镜头

Kowa VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses

Kowa VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses

×
  • 高达 1"的 C-Mount 镜头
  • 高达 1200 万像素、3.1μm 像素大小的传感器
  • 几乎零焦点偏移,适用光谱覆盖400-2000nm

VIS-SWIR 定焦镜头在400至2000nm范围内进行色彩校正,采用超低色散玻璃设计,几乎消除了整个波长范围内的焦点偏移和色差。这些镜头配备了超宽带镀膜,在整个VIS-SWIR范围内保持了高达85%的透射率。这些镜头能够适配高达12兆像素(MP)、3.1μm像素尺寸的传感器,并提供8至50mm的焦距选择。VIS-SWIR 定焦镜头非常适合一系列SWIR应用,如监控、食品检测、防伪和质量控制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号