您选择的产品已被添加至购物车

USAF环形图案测试卡

USAF Pattern Wheel Targets

USAF Pattern Wheel Targets
×
  • 测试分辨率范围从4-228线对/毫米
  • 使用9个图案可同时测多个视场点
  • 可节约测试时间

USAF环形图案可同时测试视场中多个点的分辨率,此图案可选三种不同规格的尺寸,1平方英寸,1.5英寸直径,或1英寸X3英寸的测试片,每种规格的测 试片都有8个USAF图案以中心为圆心环形分布另加中心1个图案,各种尺寸都有正片(图案不透明背景透明),和负片(图案透明背景不透明)。

技术信息

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
2 3 4 5 6 7
1 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0
2 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0
3 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0
4 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0
5 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0
6 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号