您选择的产品已被添加至购物车

紫外线性偏振膜

×
  • 325 - 400nm 之间的高紫外光透射
  • 325 - 400nm 范围内对比度为1000:1、400 - 750nm范围内对比度为 6000:1
  • 采用薄且通用的聚合物基底

紫外线性偏振膜具有出色的对比度,在 325-750nm 之间的紫外和可见光范围内,对P-偏振的透过率高达 39%。有一系列的矩形尺寸可供选择,以适应小光束直径和大光束直径以及LED光源。 紫外(UV)线性偏振膜是由耐用、坚固的薄膜基材制成的,具有弹性,可以用剪刀剪成特定的尺寸。这种偏振膜是玻璃紫外线偏振器的一个具有成本效益的替代品,非常适合工业传感、光谱学和显微镜应用。另有 近红外(NIR)线性偏振膜 和可见光 TECHSPEC 高对比度线性偏振膜(XP42) 可供选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号