TECHSPEC® 超快增强型银镀膜激光反射镜具有采用介质镀膜增强的银镀膜,能在 600 - 1000nm 范围内提供更高的反射率。这些反射镜在其很宽的波长范围内具有很低的内在群延迟色散 (GDD),因此非常适用于 Ti:sapphire 激光的基波波长。TECHSPEC 超快增强型银镀膜激光反射镜采用标准英制尺寸,可轻松集成到光学系统中。如需在其他超快激光波长范围内具有很低 GDD 的介质镀膜激光反射镜,请参阅我们的低 GDD 超快反射镜。
注意: 可将 TECHSPEC 超快增强型银膜激光反射镜设计为针对诸如 1030nm 等其他超快激光类型具有不同的波长范围。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号