您选择的产品已被添加至购物车

超薄近红外消色差聚合物相位延迟片

Slow axis marked in blue on protective film, and with a dot on the part.

×
  • 超薄 ≤0.55mm 基底,适用于OEM集成
  • 提供600-1100nm和700-1550nm两种型号
  • 接收角的可容许范围 ±10°

超薄近红外消色差聚合物相位延迟片采用光学融合且无粘合剂的结构,具有高耐温性、高透光率和超薄外形。这些延迟器采用多层聚合物堆叠设计,λ/2延迟片的厚度为0.35mm,λ/4延迟片的厚度为0.55mm。提供未镀膜和AR镀膜两种版本,这些延迟片在近红外范围内提供λ/100的延迟公差,有宽广的接收角。未镀膜的超薄近红外消色差聚合物延迟器提供700-1550nm的扩展延迟范围,而镀膜版本在700-1100nm范围内具有改进的透过率。这些波片适用于近红外成像和分析仪器,以及OEM集成和其他需要小型化外形的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号