您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

M23.2 和 M27.5 套管适配器与配件

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	#85-595
×

M23.2 和 M27.5 套管适配器与配件可用于和笼式系统加长套管连接在一起,或将套管系统组件接到标准C接口组件。该延长挡圈可以在无需添加额外系统长度的情况下,用于连接加长套管。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号