您选择的产品已被添加至购物车

近红外线栅偏振片(NIR)

Photo shows 26-998 and 27-000 NIR Wire Grid Polarizers

×
  • 专为 700 - 2500 纳米波长设计
  • 高透过率和高对比度版本可供选择
  • 是热成像应用的理想选择

近红外线栅偏振片是一种宽带偏振片,可提供 700 - 2500nm 的高透过率。这些偏振片经过优化后要么是在 2400nm 波长下提供 5900:1 的消光比的高对比度版本;要么是在 1900nm 波长下提供高达 91% 透过率的高透过版本。近红外线栅偏振片采用高档显示玻璃制造而成,为近红外应用提供了出色的耐热性。当入射光照射到金属丝网上时,P 偏振光会接触到电介质并透过,而 S 偏振光则会接触到镜面并被反射。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号